Schmalz

Yedek Parçalar SCP/SMP

Sonuçları filtrele

5 sonuçtan 1 - 5'si

SD 50.5x21x53.5 SMP15/20

Parça no.: 10.02.02.00651

Vakum jeneratörleri için susturucu

Uzunluk L50.5 (mm)
Genişlik B21 (mm)
Yükseklik H53.5 (mm)
İnşaat kullanımıKompakt ejektörler SMP
SD 50.5x21x68.5 SMP/SCP25/30

Parça no.: 10.02.02.00652

Vakum jeneratörleri için susturucu

Uzunluk L50.5 (mm)
Genişlik B21 (mm)
Yükseklik H68.5 (mm)
İnşaat kullanımıKompakt ejektörler SMP/SCP
SD 28x19x31.5 SCP10/15

Parça no.: 10.02.02.00653

Vakum jeneratörleri için susturucu

Uzunluk L28 (mm)
Genişlik B19 (mm)
Yükseklik H31.5 (mm)
İnşaat kullanımıKompakt ejektörler SCP
FILT-EINS 50 14x49 PE-POR SCP-SMP

Parça no.: 10.02.02.00654

Filtre eki (yuvarlak)

Dış çap D13.6 (mm)
Uzunluk L48.5 (mm)
Filtre malzemesiPolietilen
İnşaat kullanımıKompakt ejektörler
FILT-EINS 13x33 PE-POR SCP

Parça no.: 10.02.02.00655

Filtre eki (yuvarlak)

Dış çap D12.5 (mm)
Uzunluk L33 (mm)
Filtre malzemesiPolietilen
İnşaat kullanımıKompakt ejektörler SCP

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git