ASK B-M12-8 5000 K-8PParça no.: 21.04.05.00079Bağlantı kablosuElektrik bağlantısıSoket M12, 8 kutupluKablo uzunluğu5000 (mm)Bağlantı 2Kablo, 8 kutupluMalzeme hortumuPUR kabloDaha fazla gösterDaha az göster
FLAN-PL UR-KUK-1Parça no.: 10.03.01.00313Flanş plakası (yuvarlak)Uzunluk L13 (mm)TipUR-KUK-1Tip3,5,10-iiwa7,14Daha fazla gösterDaha az göster
FLAN-PL YAS-2Parça no.: 10.03.01.00404Flanş plakası (yuvarlak)Uzunluk L16 (mm)TipYAS-2TipMotoman-HC10Daha fazla gösterDaha az göster
FLAN-PL YAS-3Parça no.: 10.03.01.00471Flanş plakası (yuvarlak)Uzunluk L10 (mm)TipYAS-3TipMotoman-HC10DTDaha fazla gösterDaha az göster
FLAN-PL FAN-1Parça no.: 10.03.01.00390Flanş plakası (yuvarlak)Uzunluk L18 (mm)TipFAN-1TipCR-4iA, CR-7iADaha fazla gösterDaha az göster
FLAN-PL FAN-2Parça no.: 10.03.01.00518Flanş plakası (yuvarlak)Uzunluk L10.4 (mm)TipFAN-2TipCR-15iADaha fazla gösterDaha az göster
FLAN-PL RET-1Parça no.: 10.03.01.00358Flanş plakası (yuvarlak)Uzunluk L13.5 (mm)TipRET-1TipSawyer-o-CLSMADaha fazla gösterDaha az göster
FLAN-PL RET-2Parça no.: 10.03.01.00373Flanş plakası (yuvarlak)Uzunluk L19.5 (mm)TipRET-2TipSawyer-m-CLSMADaha fazla gösterDaha az göster
FLAN-PL ECBPiParça no.: 10.03.01.00379Flanş plakası (yuvarlak)Uzunluk L13 (mm)Tipuniversal-G1/4"İnşaat kullanımıCobotPumpDaha fazla gösterDaha az göster
ASV ECBPi WS-M8-3 WS-M8-8Parça no.: 21.04.05.00361Bağlantı dağıtıcısıElektrik bağlantısıSoket M12, 8 kutupluBağlantı 2Fiş M8, 8 kutupluDaha fazla gösterDaha az göster