Schmalz

Pnömatik Vakum Jeneratörleri RECBi

52,5 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi

Doğrudan ürünlere gidin

Kısa döngü süreleri ve yüksek kaçak telafisi için güçlü vakum üretimi

Düşük yükseklik sınırlaması ile robot üzerinde doğrudan kol ucu montajı

Doğrudan ve basit mekanik ve elektrikli robot bağlantısı

Çeşitli iş parçalarının proses açısından güvenli bir şekilde kavranması için farklı versiyonlara sahip ayarlanabilir kavrama sistemi PXR

Tasarım
  • Tüm hafif robotlar ve küçük endüstriyel robotlar için uygun bağlantı (1)
  • Kolay erişilebilir nozul ve valf teknolojisine sahip entegre Eco nozul teknolojisi (2)
  • Farklı tutucular (3) veya üniversal bağlantı plakası ile önceden tanımlanmış montajlar
Teknik veri
  • 52,5 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi
  • Maks. vakum: %85
  • 25 kg'a kadar kaldırma kapasitesi
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Vakum debisi (maks.)
Kontrol Valfi
Endüstri sektörü

10 sonuçtan 1 - 10'si

RECBi 24V-DC NC UNI 1C M12-8

Parça no.: 10.02.03.00434

Pnömatik kol sonu vakum için jeneratör ve endüstri̇yel robotlar

Gerilim DC24 V - DC
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Nominal güç1 (W)
Nominal akım0 (A)
Ek fonksiyon alanı tutucuEvrensel bağlantı
UygulamaDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 8 kutuplu
RECBi 24V-DC NO UNI 1C M12-8

Parça no.: 10.02.03.00437

Pnömatik kol sonu vakum için jeneratör ve endüstri̇yel robotlar

Gerilim DC24 V - DC
Kontrol ValfiNormalde açık
Nominal güç1 (W)
Nominal akım0 (A)
Ek fonksiyon alanı tutucuEvrensel bağlantı
UygulamaDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 8 kutuplu
RECBi 24V-DC NC PXR-I 1C M12-8

Parça no.: 10.02.03.00443

Pnömatik kol sonu vakum için jeneratör ve endüstri̇yel robotlar

Gerilim DC24 V - DC
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Nominal güç1 (W)
Nominal akım0 (A)
Ek fonksiyon alanı tutucuPXR (I-şekilli)
UygulamaDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 8 kutuplu
RECBi 24V-DC NO PXR-I 1C M12-8

Parça no.: 10.02.03.00444

Pnömatik kol sonu vakum için jeneratör ve endüstri̇yel robotlar

Gerilim DC24 V - DC
Kontrol ValfiNormalde açık
Nominal güç1 (W)
Nominal akım0 (A)
Ek fonksiyon alanı tutucuPXR (I-şekilli)
UygulamaDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 8 kutuplu
RECBi 24V-DC NC PXR-X 1C M12-8

Parça no.: 10.02.03.00446

Pnömatik kol sonu vakum için jeneratör ve endüstri̇yel robotlar

Gerilim DC24 V - DC
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Nominal güç1 (W)
Nominal akım0 (A)
Ek fonksiyon alanı tutucuPXR (X-şekli)
UygulamaDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 8 kutuplu
RECBi 24V-DC NO PXR-X 1C M12-8

Parça no.: 10.02.03.00447

Pnömatik kol sonu vakum için jeneratör ve endüstri̇yel robotlar

Gerilim DC24 V - DC
Kontrol ValfiNormalde açık
Nominal güç1 (W)
Nominal akım0 (A)
Ek fonksiyon alanı tutucuPXR (X-şekli)
UygulamaDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 8 kutuplu
RECBi 24V-DC NC PXT-1 1C M12-8

Parça no.: 10.02.03.00460

Pnömatik kol sonu vakum için jeneratör ve endüstri̇yel robotlar

Gerilim DC24 V - DC
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Nominal güç1 (W)
Nominal akım0 (A)
Ek fonksiyon alanı tutucuPXT (1 ışın)
UygulamaDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Elektrik bağlantısıMale connect M12, 8 pol
RECBi 24V-DC NO PXT-1 1C M12-8

Parça no.: 10.02.03.00468

Pnömatik kol sonu vakum için jeneratör ve endüstri̇yel robotlar

Gerilim DC24 V - DC
Kontrol ValfiNormalde açık
Nominal güç1 (W)
Nominal akım0 (A)
Ek fonksiyon alanı tutucuPXT (1 ışın)
UygulamaDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Elektrik bağlantısıMale connect M12, 8 pol
RECBi 24V-DC NC PXT-2 1C M12-8

Parça no.: 10.02.03.00465

Pnömatik kol sonu vakum için jeneratör ve endüstri̇yel robotlar

Gerilim DC24 V - DC
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Nominal güç1 (W)
Nominal akım0 (A)
Ek fonksiyon alanı tutucuPXT (2 ışın)
UygulamaDIO/ IO-Link
Dmk50 (mm)
Elektrik bağlantısıMale connect M12, 8 pol
RECBi 24V-DC NO PXT-2 1C M12-8

Parça no.: 10.02.03.00469

Pnömatik kol sonu vakum için jeneratör ve endüstri̇yel robotlar

Gerilim DC24 V - DC
Kontrol ValfiNormalde açık
Nominal güç1 (W)
Nominal akım0 (A)
Ek fonksiyon alanı tutucuPXT (2 ışın)
UygulamaDIO / IO-Link
Dmk50 (mm)
Elektrik bağlantısıMale connect M12, 8 pol

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git