Schmalz Test Setleri

Ambalaj sektörü için test seti

Sadece birkaç adımda uygulamanız için uygun bileşenleri belirleyin.

Modern üretim süreçleri vakum emiş kafaları için sürekli artan taleplerde bulunmaktadır. Özellikle ambalaj endüstrisindeki elleçleme görevleri sırasında, farklı boyut ve ağırlıklarda karton kutular, blister ambalajlar veya folyolar gibi çeşitli ambalaj malzemelerinin taşınması özel gereksinimlere ihtiyaç duyar.

Yeni ambalaj seti "Ambalaj Endüstrisi için Vantuzlar" ile, doğru vakum vantuzunun ve jeneratörün tanımlanması çabasını birkaç dakika kısaltmak için uygun aleti alırsınız. Emme testi için gerekli tüm bileşenlere erişin:

  • Farklı geometrik şekil ve malzemelerde 80'den fazla vakum vantuzundan uygulamanıza uygun vantuzu belirleyin.
  • Doğrudan basınçlı hava bağlantısı ile farklı emme kapasitesine sahip üç ejektörlü vakum oluşturun.
  • Testinizi -1 bar'a kadar bir vakum manometresi, poliüretandan yapılmış bir vakum hortumu ve çeşitli konektörlerle tamamlayın.

Tip Parça numarası
Test Seti Ambalajı 30.02.03.00226

Vakum sonu efektleri için başlangıç seti

Şimdiye kadar, paketleme makinelerinde her format için özel olarak üretilmiş bir tutucu kullanılmıştır. Şimdi, Schmalz sistem modülleriyle, vakum ucu efektörleri esnek bir şekilde yapılandırılabilir: kullanıcı, farklı flanşlardan, bağlantı elemanlarından ve vantuzlardan uç efektörleri monte edebilir ve bunlar gerektiğinde hızlı bir şekilde değiştirilebilir.

End Effectors VEE hakkında daha fazla bilgi

VEE başlangıç ​​setinin içeriği:

  • " İki taneye kadar VEE vakum ucu efektör montajı için tüm bileşenlere sahip 120 parçalı başlangıç ​​seti"
  • Çantalar ve diğer rijit olmayan ambalajlar için sekiz adet SPB4-30 vakumlu vantuz
  • Bayonet sabitleyicili hızlı değiştirilebilen kaplin
  • Ayrıntılı montaj talimatları ile sağlam bir plastik kutu içinde tedarik edilir

Tip Parça numarası
VEE Başlangıç ​​Seti 10.01.36.00030

İlave endüstriler için testler seti

Tabii ki, diğer endüstriler için de ürünlerimizi her alanda test edebilmeniz için özel olarak donatılmış bir dizi test yapacağız.


Bu da ilginizi çekebilir:

Sitenizde test etme

Sizi memnuniyetle fabrikanızda destekleyeceğiz. Birlikte uygulamanız için uygun bileşenleri belirleriz.

İletişim formuna

Eğitim setleri

Programımız ayrıca, personelinizi vakum teknolojisinde eğitmek için kullanabileceğiniz Schmalz eğitim setlerini de içermektedir. Bunları „eğitim materyalleri“ başlığı altında bulabilirsiniz.

Vakum hesaplayıcı

Schmalz vakum hesap makinesi, sistem boyutlarını dönüştürmenize ve vakum sistemlerinin tasarımı için hesaplamaları hızlı ve kolay bir şekilde yapmanızı sağlar. Ücretsiz programı web sitemizden indirebilirsiniz.