Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sadece birkaç adımda uygulamanız için uygun bileşenleri belirleyin.
Modern üretim süreçleri vakum emiş kafaları için sürekli artan taleplerde bulunmaktadır. Özellikle ambalaj endüstrisindeki elleçleme görevleri sırasında, farklı boyut ve ağırlıklarda karton kutular, blister ambalajlar veya folyolar gibi çeşitli ambalaj malzemelerinin taşınması özel gereksinimlere ihtiyaç duyar.
Yeni ambalaj seti "Ambalaj Endüstrisi için Vantuzlar" ile, doğru vakum vantuzunun ve jeneratörün tanımlanması çabasını birkaç dakika kısaltmak için uygun aleti alırsınız. Emme testi için gerekli tüm bileşenlere erişin:
Tip | Parça numarası |
---|---|
Test Seti Ambalajı | 30.02.03.00226 |
Şimdiye kadar, paketleme makinelerinde her format için özel olarak üretilmiş bir tutucu kullanılmıştır. Şimdi, Schmalz sistem modülleriyle, vakum ucu efektörleri esnek bir şekilde yapılandırılabilir: kullanıcı, farklı flanşlardan, bağlantı elemanlarından ve vantuzlardan uç efektörleri monte edebilir ve bunlar gerektiğinde hızlı bir şekilde değiştirilebilir.
End Effectors VEE hakkında daha fazla bilgi
VEE başlangıç setinin içeriği:
Tip | Parça numarası |
---|---|
VEE Başlangıç Seti | 10.01.36.00030 |
Tabii ki, diğer endüstriler için de ürünlerimizi her alanda test edebilmeniz için özel olarak donatılmış bir dizi test yapacağız.
Sizi memnuniyetle fabrikanızda destekleyeceğiz. Birlikte uygulamanız için uygun bileşenleri belirleriz.
Programımız ayrıca, personelinizi vakum teknolojisinde eğitmek için kullanabileceğiniz Schmalz eğitim setlerini de içermektedir. Bunları „eğitim materyalleri“ başlığı altında bulabilirsiniz.
Schmalz vakum hesap makinesi, sistem boyutlarını dönüştürmenize ve vakum sistemlerinin tasarımı için hesaplamaları hızlı ve kolay bir şekilde yapmanızı sağlar. Ücretsiz programı web sitemizden indirebilirsiniz.