Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakum alan gripper sistemi harici vakum jeneratörlü model, akış dirençleri ile
Nozul çapı | 1,5 mm |
Uzunluk L | 297 mm |
Genişlik B | 123,2 mm |
Yükseklik H | 158 mm |
Düzenleme | 3R54 |
Ekle. fonksiyon | Vakum ve basınç şalteri VSi |
Ağırlık | 1,669 kg |
Yapı şekli vakum anahtarı | PNP anahtarlama |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 123,20 mm |
B1 | 159 mm |
dn | 10 mm |
D | 32 mm |
H | 158 mm |
H1 | 164 mm |
H2 | 47 mm |
L | 297 mm |
L1 | 331 mm |
L2 | 114,40 mm |
L3 | 102 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 1,67 kg |
Vakum hücresi sayısı | 15 |
Kaldırma kapasitesi (dikey) | 80 N |
Maks. yük (yatay) | 350 N |
Ürün ailesi | FMCB |
Sipariş Bilgileri: FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi
Geniş alanlı tutucu sistemi FMCB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.