Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakum alan gripper sistemi entegre pnömatik vakum jeneratörlü ve akış dirençli
Nozul çapı | 1,1 mm |
Uzunluk L | 300 mm |
Genişlik B | 130 mm |
Yükseklik H | 131,4 mm |
Düzenleme | 3R18 |
Ekle. fonksiyon | 1x kontrol vanası vakum/üfleme |
Ekle. fonksiyon | Vakum ve basınç şalteri VSi |
Tasarım | Ejektör modülü SEP |
Kontrol vanası | Normalde açık |
Ağırlık | 2 kg |
Yapı şekli vakum anahtarı | NPN anahtarlama |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 130 mm |
B1 | 159 mm |
dn | 10 mm |
H | 131,40 mm |
H1 | 137,40 mm |
H2 | 20 mm |
L | 300 mm |
L1 | 331 mm |
L2 | 99 mm |
L3 | 102 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 2 kg |
Vakum debisi (maks.) | 354 l/min |
Malzeme türü | Sünger O, Yükseklik 20 mm |
Vakum hücresi sayısı | 45 |
Kaldırma kapasitesi (dikey) | 80 N |
Maks. yük (yatay) | 350 N |
Ürün ailesi | FXCB |
Sipariş Bilgileri: FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO
Geniş alanlı tutucu sistemi FXCB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.