Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
İş parçalarının taşınması için entegre veya harici vakumlu üretime sahip yapılandırılabilir evrensel tutucu örn. intralojistikte.
FQE
Xb
Xc
M
120x60 mm
220x80 mm
300x130 mm
AA - köpük O10
AB - köpük O20
AC - köpük N10
AD - köpük N20
AE - köpük O10O10
AF - köpük O10N10
AG - köpük O10S05
AH - köpük O10O10F
AJ - köpük O10N10F
AK - köpük O10S05F
AL - köpük N10SU
AM - takılabilir vantuz
AN - filtreli takılabilir vantuz AM
AP - vidalanabilir vantuz
AQ - filtreli vidalanabilir vantuz AP
21 - SW50
22 - SW60
23 - SW80
24 - SW100
25 - SW120
26 - SW130
27 - SW150
A - manometre
B - VSi
C - STV-GE-4
D - STV-W-4
E - VRS-SB
2 - STV-GE-4
3 - STV-W-4
4 - VRS-SB
A - STV-GE-6
B - STV-W-6
C - STV-GE-8
D - STV-W-8
E - STV-GE-10
F - STV-W-10
2 - NPN
3 - PNP
Tip |
Tanımlama |
M versiyonu | Harici vakum bağlantısı |
Xb versiyonu | Entegre, pnömatik vakum üretimi, harici valflerle kontrol mümkündür |
Xc versiyonu |
Entegre, pnömatik vakum üretimi, kontrol için valfler |
Tip |
Ağırlık [g] |
Emme hücresi sayısı |
Izgara [mm] |
Maks. yük kapasitesi **[N] |
FQE-M-120x60 Köpük | 165 | 16 | 12x12 | 70 |
FQE-M-120x60 Vantuz kapakları | 185 | 10 | 16x16 | 70 |
FQE-X-120x60 Köpük | 310 | 16 | 12x12 | 70 |
FQE-X-120x60 Vantuz kapakları | 330 | 10 | 16x16 | 70 |
FQE-M-220x80 Köpük | 445 | 24 | 16x16 | 160 |
FQE-M-220x80 Vantuz kapakları | 485 | 22 | 17x17 | 160 |
FQE-X-220x80 Köpük | 810 | 24 | 16x16 | 160 |
FQE-X-220x80 Vantuz kapakları | 845 | 22 | 17x17 | 160 |
FQE-M-330x130 Köpük | 765 | 35 | 20x20 | 350 |
FQE-M-330x130 Vantuz kapakları | 865 | 59 | 17x17 | 350 |
FQE-X-300x130 Köpük | 1210 | 35 | 20x20 | 350 |
FQE-X-330x130 Vantuz kapakları | 1310 | 59 | 17x17 | 350 |
** Sızdırmazlık elemanı ve vakum seviyesine bağlı