Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Yenilikçi parmak tutucu doğrudan gıda kullanımı ve Pick&Place uygulamaları
Şekil | Hijyenik Tasarım |
Malzeme tutucu elemanı | Silicone SI |
Malzeme sertliği [Shore A] | 70 Shore A |
Montaj | 31,5-4-M5 |
Koruma tipi IP | IP 68 |
Hortum tipi | Hortum D = 8 d = 6 |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 26,40 mm |
d | 5,30 mm |
d1 | 8 mm |
D1 | 159 mm |
D2 | 42 mm |
D3 | 105 mm |
Dmk | 31,50 mm |
Çap Dr | 60,50 mm |
H | 96 mm |
H1 | 165,50 mm |
H2 | 4,10 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Malzeme taban gövdesi | |
Malzeme tutucu elemanı | Silicone SI |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | -0,8 ... 1,0 bar |
Çalışma sıcaklığı | -30 ... 80 °C |
Koruma tipi IP | IP 68 |
Ağırlık | 500 g |
Sipariş Bilgileri: OFG HYG SI-70 31.5
OFG parmak tutucu, bağlanmaya hazır bir ürün olarak tedarik edilir.
Mevcut yedek parçalar: aşınan parça kiti
Mevcut aksesuarlar: kontrol ünitesi, montaj seti