Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Alan kavrama sistemi FMHD hızlı ve verimli bir şekilde sistemlere entegre edilebilir ve harici vakum üretimi için bir bağlantı ile donatılmıştır. Entegre vakum haznesi ve sağlam, bakımı kolay tasarımı sayesinde bu kavrayan, zorlu çevre koşullarında taşıma görevlerini yerine getirmek için özellikle uygundur. Buna ek olarak, bu kavrayıcılar düşük ağırlık ları ve kompakt boyutları nedeniyle endüstriyel robotlar ve gantries ile çalışma için idealdir.
Ürün sorgulama
Tutucu sistemi tasarlamanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Proje planlama ve tasarım aşamalarından ürününüzün çalışmaya başlayana kadar geçecek süreçte her türlü desteği vermek için sizin yanınızda olacağız.
Özellikle kolay hizmet
Katlanabilir hızlı değişim emme plakası kavrayanın hızlı ve kolay bakımına izin verir. Buna ek olarak, kompakt silindir ünitesi, yeni bir klipsli valf filmi ve hızlı değişim köpük son derece optimize bakım prosedürleri sağlar.
Daha fazla yük kapasitesi için 250 mm genişliğinde vantuz plakası
Entegre vakum rezervuarı sayesinde ağır gözenekli ve bükümlü iş parçaları için üstün tutma gücü
Üç parçalı profil tasarımı sayesinde bakım maliyeti %70'e kadar düşürüldü
Geometri, yüzey ve konum ne olursa olsun, 50 mm genişliğindeki iş parçalarının işlenmesi
Akış optimizasyonu ve enerjinin daha verimli kullanımı yoluyla işletme maliyetlerinin sürdürülebilir azaltılması
Küçük robotların kullanımı yla süreç içinde maksimum hızlanma ve sistem maliyetlerinin düşmesi
Entegre vakum ve deyatırma valfi sayesinde yüksek fonksiyonel güvenlik ve en aza indirilmiş kurulum maliyetleri
Biz her zaman müşterinin uygulamasına uyacak şekilde bizim kavrama sistemleri FMHD üretiyoruz. Aşağıdaki tablo, kavrayan için ürün anahtarını kendiniz belirlemenizi sağlar. Lütfen daha sonra talep formunu kullanarak ürün anahtarını bize gönderin.
Örnek Ürün Anahtarı:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMHD | CV1 | 1260 | 2R28 | O20 | C155L | P | A6L | 126 | V1 | CA1 |
Alan | Anlamı | Mevcut tasarımlar | Örnekteki değer |
---|---|---|---|
1 | Kısaltılmış kavrayan türü atama | FMHD FMHD-250 (Ekstra genişlik 250 mm) |
FMHD |
2 | Vana teknolojisi | CV1 – top kontrol valfi | CV1 |
3 | Uzunluk (toplam) | 14 mm'lik ızgarada 350 mm ile 1806 mm arasında [mm içinde] | 1260 |
4 | Kılavuz | 28 mm valf aralığına sahip iki sıra | 2R28 |
5 | Sünger tipi | O10O10 – malzeme O10O10 O20 – malzeme O20 O10O10S05 – malzeme O10O10S05 O10O10F – malzeme O10O10F |
O20 |
6 | Silindir konumu | Sol kavrayarak silindirin merkezine uzaklık [mm] | C155L |
7 | Anahtar işlevi | P – P – PNP anahtarlama | P |
8 | Bağlayıcı | S60 – düz, 60 mm Ø A6L – açı, 60 mm Ø, sol COV – kapak plakalı OPE – açık |
A6L |
9 | Konektörün konumu | Sol kavrayarak destek merkezine uzaklık [mm] | 126 |
10 | Vakum ekranı | V1 – gösterge VAM 40 V U V2 – vakum sensörü VSi |
V1 |
11 | Basınçlı hava bağlantısı | CA1 – plug-in meme 7.2 CA2 – plug-in vida birliği 12 |
CA1 |