Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakum alan gripper sistemi harici vakum jeneratörlü model, bilyalı çek valfler ile
Uzunluk L | 1.050 mm |
Genişlik B | 170 mm |
Düzenleme vakum hücreleri | 2 sıra, 28 mm |
Malzeme türü | Sünger O, Yükseklik 20 mm |
inşaat şekli bağlantı parçaları | Düz sütun, Ø60 |
Ağırlık | 16,7 kg |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 170 mm |
B1 | 191,50 mm |
B2 | 175,50 mm |
B3 | 168 mm |
D | 60 mm |
H | 111,70 mm |
H1 | 158,70 mm |
H2 | 20 mm |
L | 1050 mm |
L1 | 1.057,80 mm |
L2 | 126 mm |
L3 | 138 mm |
L4 | 1004 mm |
Y1 | 120 mm |
ZA | 28 mm |
Sipariş Bilgileri: FMHD 1050x170 2R28 O20 G60
Alan tutucu sistemi FMHD, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.