Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakum alan gripper sistemi entegre pnömatik vakum jeneratörlü ve bilyalı çek valfli
Uzunluk L | 838 mm |
Genişlik B | 130 mm |
Düzenleme | 5R36 |
Ekle. fonksiyon | Filtre |
Vakum hücresi sayısı | 110 |
Tasarım | Çok kademeli ejektör SEMP |
Hava tüketimi | 500 l/min |
Ağırlık | 4,5 kg |
Ürün ailesi | FXP |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
H | 83 mm |
H1 | 122 mm |
H2 | 33 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 28 mm |
L | 838 mm |
L2 | 798 mm |
L3 | 154 mm |
Y1 | 90 mm |
Valf tipi | SVK |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Düzenleme | 5R36 |
Vakum hücresi sayısı | 110 |
250 mbar'da tutma kuvveti | 360 N |
Vakum debisi (maks.) | 1600 l/min |
Hava tüketimi | 500 l/min |
Sızdırmazlık elemanı | Vantuzlar |
Ekle. fonksiyon | Filtre |
Ekle. fonksiyon | Filtre |
Ağırlık | 4,50 kg |
Ürün ailesi | FXP |
Sipariş Bilgileri: FXP-SVK 838 5R36 SPB2-20P F
Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık süngeri (DI-PL), vantuz (SPB2)