Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eğimli yüzeylere uyum için esnek vantuz montajı
Öznitelik | Değer |
---|---|
dn | 6 mm |
G1 | G1/2"-F |
G2 | G1/2"-M |
L | 33,50 mm |
LG1 | 14 mm |
LG2 | 14 mm |
SW1 | 27 mm |
W | 12 ° |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Bükülme momenti | 50 Nm |
Dikey yük | 3000 N |
Ağırlık | 100 g |
Ürün ailesi | FLK |
Sipariş Bilgileri: FLK G1/2-IG G1/2-AG
Eklemli montaj Flexolink FLK, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.