Vakum alan gripper sistemi entegre pnömatik vakum jeneratörlü ve akış dirençli
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
H | 83 mm |
H1 | 122 mm |
H2 | 33 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 28 mm |
L | 1432 mm |
L2 | 1392 mm |
L3 | 154 mm |
Y1 | 90 mm |
Valf tipi | SW |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Düzenleme | 5R36 |
Vakum hücresi sayısı | 193 |
250 mbar'da tutma kuvveti | 490 N |
Vakum debisi (maks.) | 3180 l/min |
Hava tüketimi | 1000 l/min |
Sızdırmazlık elemanı | Vantuzlar |
Ekle. fonksiyon | 2x kontrol vanası vakum/üfleme |
Ağırlık | 8,40 kg |
Ürün ailesi | FXP |
Sipariş Bilgileri: FXP-S-SW90 1432 5R36 SPB2-20-P
Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık süngeri (DI-PL), vantuz (SPB2)