Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakum alan gripper sistemi entegre pnömatik vakum jeneratörlü ve akış dirençli
Uzunluk L | 640 mm |
Genişlik B | 130 mm |
Düzenleme | 5R36 |
Ekle. fonksiyon | Filtre |
Vakum hücresi sayısı | 82 |
Ekle. fonksiyon | 1x kontrol vanası vakum/üfleme |
Tasarım | Çok kademeli ejektör SEMP |
Yapı şekli vakum anahtarı | PNP anahtarlama |
Gerilim DC | 24V - DC |
Nozul çapı | 0,9 mm |
Hava tüketimi | 375 l/min |
Ağırlık | 3,9 kg |
Ürün ailesi | FXP |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
H | 83 mm |
H1 | 122 mm |
H2 | 33 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 28 mm |
L | 640 mm |
L2 | 600 mm |
L3 | 154 mm |
Y1 | 90 mm |
Valf tipi | SW |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Düzenleme | 5R36 |
Vakum hücresi sayısı | 82 |
250 mbar'da tutma kuvveti | 210 N |
Vakum debisi (maks.) | 1350 l/min |
Hava tüketimi | 375 l/min |
Sızdırmazlık elemanı | Vantuzlar |
Ekle. fonksiyon | Filtre |
Ekle. fonksiyon | Filtre |
Ekle. fonksiyon | 1x kontrol vanası vakum/üfleme |
Ağırlık | 3,90 kg |
Ürün ailesi | FXP |
Sipariş Bilgileri: FXP-S-SW90 640 5R36 SPB2-20-P F
Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık süngeri (DI-PL), vantuz (SPB2)