Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakum alan gripper sistemi harici vakum jeneratörlü model, akış dirençleri ile
Uzunluk L | 640 mm |
Genişlik B | 130 mm |
Düzenleme | 3R54 |
inşaat şekli bağlantı parçaları | Düz |
Dış çap D | 32 mm |
Ağırlık | 3,7 kg |
Ürün ailesi | FMP |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
D | 32 mm |
H | 104,80 mm |
H1 | 145,40 mm |
H2 | 55 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 41 mm |
L | 640 mm |
L2 | 600 mm |
L3 | 90 mm |
Y1 | 90 mm |
Valf tipi | SW |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Düzenleme | 3R54 |
Vakum hücresi sayısı | 33 |
250 mbar'da tutma kuvveti | 290 N |
Ağırlık | 3,70 kg |
Sızdırmazlık elemanı | Vantuzlar |
Pu = -0,25 bar için tahliye oranı | 450 l/min |
Ürün ailesi | FMP |
Sipariş Bilgileri: FMP-SW140 640 3R54 SPB2-40P G32
Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık süngeri (DI-PL), vantuz (SPB2)