Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakum alan gripper sistemi harici vakum jeneratörlü model, akış dirençleri ile
Uzunluk L | 1.432 mm |
Genişlik B | 130 mm |
Düzenleme | 3R54 |
Ekle. fonksiyon | Filtre |
inşaat şekli bağlantı parçaları | Düz |
Dış çap D | 60 mm |
Ağırlık | 7,8 kg |
Ürün ailesi | FMP |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
D | 60 mm |
H | 104,80 mm |
H1 | 150,40 mm |
H2 | 55 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 46 mm |
L | 1432 mm |
L2 | 1392 mm |
L3 | 90 mm |
Y1 | 90 mm |
Valf tipi | SW |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Düzenleme | 3R54 |
Vakum hücresi sayısı | 77 |
250 mbar'da tutma kuvveti | 680 N |
Ekle. fonksiyon | Filtre |
Ekle. fonksiyon | Filtre |
Ağırlık | 7,80 kg |
Sızdırmazlık elemanı | Vantuzlar |
Pu = -0,25 bar için tahliye oranı | 1050 l/min |
Ürün ailesi | FMP |
Sipariş Bilgileri: FMP-SW140 1432 3R54 SPB2-40P F G60
Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık süngeri (DI-PL), vantuz (SPB2)