Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakum alan gripper sistemi harici vakum jeneratörlü model, bilyalı çek valfler ile
Uzunluk L | 1.036 mm |
Genişlik B | 130 mm |
Düzenleme | 3R18 |
Malzeme türü | Sünger O, Yükseklik 2x10 mm |
Ekle. fonksiyon | Filtre |
inşaat şekli bağlantı parçaları | Düz |
Dış çap D | 60 mm |
Ağırlık | 4,3 kg |
Ürün ailesi | FMP |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
D | 60 mm |
H | 70 mm |
H1 | 116 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 46 mm |
L | 1036 mm |
L2 | 996 mm |
L3 | 90 mm |
Y1 | 90 mm |
Valf tipi | SVK |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Düzenleme | 3R18 |
Malzeme türü | Sünger O, Yükseklik 2x10 mm |
Vakum hücresi sayısı | 165 |
250 mbar'da tutma kuvveti | 1370 N |
Ekle. fonksiyon | Filtre |
Ekle. fonksiyon | Filtre |
Ağırlık | 4,30 kg |
Sızdırmazlık elemanı | Sızdırmazlık Süngeri |
Pu = -0,25 bar için tahliye oranı | 750 l/min |
Ürün ailesi | FMP |
Sipariş Bilgileri: FMP-SVK 1036 3R18 O10O10 F G60
Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık süngeri (DI-PL), vantuz (SPB2)