Vakum Ve Effectors VEE
Tasarlamak Yerine Yapılandırma
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tasarlamak Yerine Yapılandırma
Uygulama:
(1) Standart robot tipleri için flanş plakaları
(2) Flanş modülleri sert veya 360° döndürülür; uzatılabilir (isteğe bağlı)
(3) Temel modüller
(4) Konektör düğümü
(5) Üst konektör G3/8"-F veya kapalı
(6) Alt konektör dahil sızdırmazlık elemanı G1/8"-F, G1/4"-F, G3/8"-F veya kapalı
(7) Stabilizasyon elemanları (vantuz aksesuarı olarak mevcuttur)
(8) Vida kapağı (isteğe bağlı)
(9) Vakum vantuzları (Schmalz ürün yelpazesinden seçilebilir)
(10) Bağlantı boruları
(11) Farklı vakum bölgelerine bölme için fişler
(12) Kapaklar
(13) Aktif üfleme için solenoid valf
(14) Entegre vakum üretimi ne sahip vakum modülleri flanş modülleri
VEE'yi her uygulama için ayrı ayrı kolayca ECBPi ile yapılandırın ve bağlayın.
(1) İşbirlikçi robot (tüm ortak kobot modelleri)
(2) Elektrik vakum jeneratörü ECBPi mekanik bağlantı için robot flanş
(3) Flanş adaptör plakası
(4) ECBPi ve robot arasında dijital arayüz olarak M12 8-pin fiş bağlantısı veya terminal bloğu
(5) Kavrayan bağlantı için flanş
(6) Vakum uç efektörleri vee için modüler sistemden esnek olarak yapılandırılabilir kavrayıcılar
Belirtimi | VEE sisteminden Spesifikasyon Vakum uç efektörleri |
---|---|
Max. nominal akış | 60 m³/sa |
Max. vakum değeri | -980 mbar |
Aşırı basınç direnci | En fazla 3 bar |
Sıcaklık aralığı | -25 °C ile +80 °C arası |
Malzeme | Yüksek performanslı termoplastik (FDA yönergelerine uygun) |
Max. yük kapasitesi | 2.000 g |
Vakum uç efektörleri VEE serbestçe çerçeve değerleri içinde yapılandırılabilir. Emiş pedleri bizim geniş seçim ile bağlantılı olarak kullanıldığında, olanaklar pratikte sonsuzdur.
Belirtimi | VEE sisteminden Spesifikasyon Vakum uç efektörleri Minimum yapılandırma |
Maksimum yapılandırma |
---|---|---|
Temel modül | 1-bağlantı | 4-bağlantı |
Vantuz bağlantı iş parçacığı | G1/8“-IG, G1/4“-IG, G3/8“-IG | G1/8“-IG, G1/4“-IG, G3/8“-IG |
Gripper boyutu (LxW) | 38 x 38 mm | 300 x 200 mm |
Ağırlık 1 | 65 g | 500 g |
Vantuz adetleri | 1 | 12 |
İş parçası boyutları (LxW) | 15 x 15 mm | 400 x 300 mm |
1 flanş modülü olmadan ve vantuzlar
İster doğrudan bir robot sisteminde ister kullanışlı bir tasarım aracı olarak kullanın - VEE marş seti ile son efektörünüzü parmaklarınızın ucunda hızlı bir şekilde bir araya getirmek için en önemli bileşenlerin hepsine sahip siniz.
Içeriği
Aşağıdakiler dahil olmak üzere iki vee vakum uç efektörünün kurulumu için gerekli tüm bileşenlerle birlikte 120 parçalı marş seti:
Ayrıntılı montaj talimatları ile sağlam bir plastik kasada verilir.
Türü | Madde Numarası |
---|---|
VEE marş seti | 10.01.36.00030 |
VEE çevrimiçi konfigüratör ile, sadece birkaç fare tıklaması ile tek tek uyarlanmış son efektör çözümüne ulaşırsınız.
Yapılandırmayı başlatmak için çevrimiçi mağazaya giriş yapmanız gerekir.
Vee Başlangıç Seti'nin ürün sayfasında konfigüratörü başlatın
schmalz.com'daki videolar vakum teknolojisi için değişik uygulamaları göstermektedir.