Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Döner ünite
Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 25,40 mm |
D1 | 55 mm |
D2 | 25 mm |
Dmk | 46 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | M4-M |
L | 70,50 mm |
L1 | 83,50 mm |
LG2 | 7,70 mm |
Sipariş Bilgileri: VEE-RU 55x83.5 60 QCM