Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Destacking sırasında tek tek sacların güvenilir bir şekilde algılanması için double-blank sensörler için tutucu
Dış çap D | 130 mm |
Yükseklik H | 187 mm |
Yay stroku Z | 80 mm |
Ekle. fonksiyon | M54-Sensörler |
Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 130 mm |
Ds | 128,80 mm |
G1 | M8-F |
H | 187 mm |
H1 | 221 mm |
L | 80 mm |
X1 | 32 mm |
X2 | 60 mm |
Z (Strok) | 80 mm |
Zs | 5 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 1310 g |
Sipariş Bilgileri: DBD 130x187 80 M54
Çift Boş Sensör için Tutucu tek bir bileşen olarak teslim edilecektir.
Mevcut yedek parçalar: vantuz halkası
Mevcut aksesuarlar: tutucu sistemi