Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty
Yay stroku Z | 50 mm |
Şekil montaj elemanları | Ağır Hizmet Tipi 1 yaylı piston |
İnşaat kullanımı | Montaj bölümü |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 75 mm |
G1 | G3/8"-F |
G2 | G1/2"-M |
H | 199,80 mm |
H1 | 161 mm |
H2 | 20 mm |
L | 41 mm |
LG1 | 14 mm |
LG2 | 10,50 mm |
Z (Strok) | 50 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Yay oranı | 1,81 N/mm |
Ağırlık | 1250 g |
Ürün ailesi | FST-STARR |
Sipariş Bilgileri: FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
Rijit süspansiyon FST-STARR (tutucu plaka + yaylı piston) ayrı bir parça olarak tedarik edilir. Komple bir rijit süspansiyon (tutucu plaka + yaylı piston + bağlantı plakası + aksesuarlar) almak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:
Mevcut aksesuarlar: Flexolink (FLK), flanş plakası (FLAN-PL)