Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Yükseklik dengelemeli ve pnömatik sıkıştırmalı süspansiyon heavy-duty
Şekil montaj elemanları | Ağır Hizmet Tipi 1 yaylı piston |
Yay stroku Z | 100 mm |
Ağırlık | 10,8 kg |
Uzunluk L | 170 mm |
Genişlik B | 170 mm |
Yükseklik H | 50 mm |
İnşaat kullanımı | Geniş alanlı vakumlu gripper |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 170 mm |
B1 | 431,90 mm |
B2 | 45 mm |
H | 50 mm |
H1 | 120 mm |
L | 170 mm |
L1 | 250 mm |
L2 | 220 mm |
Z (Strok) | 100 mm |
Sipariş Bilgileri: FST-C 100-HD1-R