HP-HT Küresel Başlıklı Tutucu için tutucu sistemi

  • Vakum otomasyonunda dinamik süreçler için esnek ayarlanabilir hafif tutucu
  • Schmalz vakum ürünleri ile hafif vakumlu spiders kurmak için tutucu
  • HT-A3 tooling tutucuları slot profillerine monte etmek için üniversal tutucu
  • HT-SG...E tutucularla birlikte, merkezi olmayan vakum üretimine sahip tutucuların kurulumu için uygundur
Ürün Özellikleri
  • Hafif alüminyum tasarım, tutucu ağırlığını ve yük sınırını en aza indirir
  • Yüksek dinamik yük için kararlı tasarım, yüksek geçiş hızları sağlar
  • Yuva somunu üzerinden esnek bağlantı sayesinde standart yuva profillerinde çok yönlü kullanım
  • HT-A3 tooling tutucu için kelepçelenebilir bağlantı, mevcut tutucu sistemlerinin evrensel kullanımını sağlar
HP-HT Küresel Başlıklı Tutucu için tutucu sistemi
  • Bilyalı kafa A3'ün 28,5 mm ile kelepçelenebilir bağlantısı (1)
  • T yuvası ile profile yanal bağlantı (2)
  • Genişlik 56 mm, bilyalı kafa için montaj 28,5 mm
  • Malzeme Alüminyum
  • Çift kayar blok M6 ile profile bağlantı
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre