Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tutucu sistemi
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 15 mm |
B1 | 42 mm |
d | 6,40 mm |
d1 | 5,50 mm |
H | 5,15 mm |
H1 | 20 mm |
L | 38 mm |
L2 | 18 mm |
X1 | 29 mm |
Y2 | 30 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 31,40 g |
Sipariş Bilgileri: HPS-SNG 2M6 AP/AE OP
HPS-SNG tutucular, SNG için montaj vidaları ile birlikte verilir.
Mevcut aksesuarlar: montaj setleri