Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tutucu sistemi
İnşaat kullanımı | Manyetik tutucu SGM-HP |
Bağlantı 1 | 2x vida M8 |
Boyut | 30/40 |
Şekil | Tek parça |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 26 mm |
B1 | 56 mm |
d | 8,40 mm |
d1 | 4,50 mm |
H | 9,40 mm |
H1 | 24 mm |
L | 84 mm |
L2 | 20 mm |
X1 | 74 mm |
Y1 | 12 mm |
Y2 | 42 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 72 g |
Sipariş Bilgileri: HPS-SGM-HP 2M8 30/40 OP
HPS-SGM tutucular SGM için montaj vidaları ile birlikte verilir.
Mevcut aksesuarlar: montaj setleri