Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Yuvarlak tooling için hortum
Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 60 mm |
d | 50 mm |
d1 | 25 mm |
Uzunluk aralığı | 450,0 ... 4000,0 |
L2 | 250 mm |
X1 | 25 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Direnç momenti Wx | 11 cm3 |
Direnç momenti Wy | 11 cm3 |
Alan momenti lx | 32,90 cm4 |
Alan momenti ly | 32,90 cm4 |
Alan | 8,60 cm² |
Malzeme | Alüminyum |
Ağırlık/Metre | 2,34 kg/m |
Ürün ailesi | SXT |
Sipariş Bilgileri: SXT-RT SL 60x450...4000 5 AL
SXT-RT boruları gerekli uzunlukta teslim edilir.