Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Yuvarlak Tooling için Robot Hızlı Değiştirme Bayoneti
Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 68,30 mm |
d | 40 mm |
H1 | 96,50 mm |
L | 135,50 mm |
L2 | 111 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Malzeme | Alüminyum |
Şekil | Erkek |
Ağırlık | 0,45 kg |
Ürün ailesi | SXT |
Sipariş Bilgileri: SXT-QC-CON-40-M
Robot hızlı değiştirme süngüleri SXT-QC-CON bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.
Komple bir hızlı değiştirme sistemi elde etmek için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:
Önemli: Boru çapı ve pnömatik besleme geçişlerinin sayısı eşleşmelidir.
Mevcut aksesuarlar: geçmeli vidalı rakorlar STV-GE