Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Yuvarlak Tooling için Kelepçe
Genişlik B | 90 mm |
Uzunluk L | 90 mm |
Malzeme | Alüminyum |
İnşaat kullanımı | Boru 1 x 40 |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 90 mm |
d | 40 mm |
d2 | 6 mm |
d3 | 8 mm |
G1 | M10-F |
H1 | 91 mm |
H2 | 57 mm |
L | 90 mm |
L3 | 15 mm |
LG1 | 24 mm |
X1 | 60 mm |
Y1 | 60 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Malzeme | Alüminyum |
Ağırlık | 1230 g |
Ürün ailesi | SXT |
Sipariş Bilgileri: SXT-CL 40 AL
SXT-CL kelepçeleri bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.
Mevcut aksesuarlar: Borular SXT-RT