Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Yuvarlak Tooling için Kelepçe
Şekil | Paralel |
Genişlik B | 40 mm |
Uzunluk L | 104 mm |
Malzeme | Alüminyum |
İnşaat kullanımı | Boru 25/25 |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 40 mm |
d | 25 mm |
d1 | 25 mm |
H | 40 mm |
H1 | 47 mm |
L | 104 mm |
L2 | 30,30 mm |
X1 | 43,50 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Malzeme | Alüminyum |
Şekil | Paralel |
Ağırlık | 355 g |
Ürün ailesi | SXT |
Sipariş Bilgileri: SXT-CL P 25 25 AL
SXT-CL kelepçeleri bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.
Mevcut aksesuarlar: Borular SXT-RT