Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Yuvarlak Tooling için Kelepçe
Şekil montaj elemanları | modüler |
Şekil | Çift haç şekli |
Genişlik B | 75 mm |
Uzunluk L | 75 mm |
Malzeme | Alüminyum |
İnşaat kullanımı | Boru 40/40 |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 75 mm |
d | 40 mm |
d1 | 40 mm |
d2 | 6 mm |
H1 | 109 mm |
H2 | 41 mm |
L | 75 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Malzeme | Alüminyum |
Şekil | Çift haç şekli |
Şekil montaj elemanları | MOD |
Ağırlık | 970 g |
Ürün ailesi | SXT |
Sipariş Bilgileri: SXT-CL DX MOD 40 40 AL
SXT-CL kelepçeleri bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.
Mevcut aksesuarlar: Borular SXT-RT