Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Yuvarlak Tooling için Kelepçe
Şekil montaj elemanları | modüler |
Şekil | Çift haç şekli |
Genişlik B | 95 mm |
Uzunluk L | 95 mm |
Malzeme | Alüminyum |
İnşaat kullanımı | Boru 40/60 |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 95 mm |
d | 40 mm |
d1 | 60 mm |
d2 | 6 mm |
H1 | 127 mm |
H2 | 51 mm |
L | 95 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Malzeme | Alüminyum |
Şekil | Çift haç şekli |
Şekil montaj elemanları | MOD |
Ağırlık | 1285 g |
Ürün ailesi | SXT |
Sipariş Bilgileri: SXT-CL DX MOD 40 60 AL
SXT-CL kelepçeleri bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.
Mevcut aksesuarlar: Borular SXT-RT