Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Yuvarlak Tooling için Kelepçe
Şekil montaj elemanları | katı |
Şekil | Çapraz şekil |
Genişlik B | 48 mm |
Uzunluk L | 102 mm |
Malzeme | Alüminyum |
İnşaat kullanımı | Boru 25/40 |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 48 mm |
d | 25 mm |
d1 | 40 mm |
H | 48 mm |
L | 102 mm |
L2 | 30 mm |
X1 | 35 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Malzeme | Alüminyum |
Şekil | Çapraz şekil |
Şekil montaj elemanları | FIX |
Ağırlık | 415 g |
Ürün ailesi | SXT |
Sipariş Bilgileri: SXT-CL X FIX 25 40 AL
SXT-CL kelepçeleri bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.
Mevcut aksesuarlar: Borular SXT-RT