Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Yuvarlak tooling için hortum
Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 40 mm |
d | 28 mm |
Uzunluk aralığı | 150,0 ... 3000,0 |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Direnç momenti Wx | 4,80 cm3 |
Direnç momenti Wy | 4,80 cm3 |
Alan momenti lx | 9,50 cm4 |
Alan momenti ly | 9,50 cm4 |
Alan | 6,40 cm² |
Malzeme | Alüminyum |
Ağırlık/Metre | 1,46 kg/m |
Ürün ailesi | SXT |
Sipariş Bilgileri: SXT-RT 40x150...3000 6 AL
SXT-RT boruları gerekli uzunlukta teslim edilir.