Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Dişli braketli uzatma, modüler, döner kollar için ve yuvarlak tooling ile bağlantı için
Dış çap D | 25 mm |
Uzunluk L | 140,8 mm |
Malzeme | Alüminyum |
Şekil | Dişli Braket her iki taraf |
Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 25 mm |
Dk | 35 mm |
G1 | M8-F |
L | 140,80 mm |
L2 | 115,80 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Malzeme | Alüminyum |
Şekil | Dişli Braket her iki taraf |
Ağırlık | 170 g |
Ürün ailesi | SXT |
Sipariş Bilgileri: SXT-EXT-GB2-140
Uzatmalar (dişli) SXT-EXT ayrı parçalar olarak teslim edilir.
Komple bir montaj elde etmek için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir: