Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakum komponentlerini yuvarlak toolinglere bağlamak için uzatmalı döner kol
Dış çap D | 25 mm |
İç çap d | 19 mm |
Delik aralığı X1 | 126 mm |
Malzeme | Alüminyum |
Bağlantı 1 | Ø19mm yuvalı cıvata |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 25 mm |
D | 25 mm |
d | 19 mm |
H1 | 71 mm |
H2 | 19,50 mm |
H3 | 12,50 mm |
L | 165,50 mm |
L1 | 173,50 mm |
L2 | 75 mm |
X1 | 126 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Malzeme | Alüminyum |
Şekil | Kadın |
Ağırlık | 305 g |
Ürün ailesi | SXT |
Sipariş Bilgileri: SXT-CL-EXT-A2-125-F25
SXT-CL-EXT uzatmalı kelepçeler bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.