Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakum komponentlerini yuvarlak toolinglere bağlamak için uzatmalı döner kol
Dış çap D | 40 mm |
İç çap d | 40 mm |
Delik aralığı X1 | 201 mm |
Malzeme | Alüminyum |
Bağlantı 1 | D40 |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 25 mm |
D | 40 mm |
d | 40 mm |
H1 | 105 mm |
H2 | 25,50 mm |
H3 | 25,50 mm |
L | 255,50 mm |
L1 | 256 mm |
L2 | 150 mm |
X1 | 201 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Malzeme | Alüminyum |
Şekil | Kadın |
Ağırlık | 450 g |
Ürün ailesi | SXT |
Sipariş Bilgileri: SXT-CL-EXT-D40-200-F40
SXT-CL-EXT uzatmalı kelepçeler bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.