Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sensör için tutucu
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 25 mm |
D | 28,50 mm |
G3 | M18x1-F |
H | 24,50 mm |
H1 | 38,80 mm |
L | 47,50 mm |
L1 | 80 mm |
L2 | 67 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 66,40 g |
Ürün ailesi | HT |
Sipariş Bilgileri: HT-SE A3 25 M18x1
HT-SE sensörleri için tutucular bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.