Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vantuz için tutucu
Bağlantı 1 | Bilyalı kafa 32 mm |
Şekil | Ejektör bağlantısı |
Genişlik B | 46 mm |
Vakum bağlantısı | G1/4"-F |
Vantuz bağlantısı | Dikdörtgen adaptör |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 46 mm |
B1 | 50 mm |
B3 | 32 mm |
D | 32 mm |
G1 | G1/4"-F |
G4 | M4-F |
H | 24,50 mm |
H1 | 47,70 mm |
H2 | 4,80 mm |
L | 45,50 mm |
L1 | 82 mm |
L2 | 67 mm |
L3 | 1 mm |
X1 | 28 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 125,30 g |
Ürün ailesi | HT-SG-E |
Sipariş Bilgileri: HT-SG A5 E 46 RA
HT-SG E vantuz tutucuları bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.
Mevcut aksesuarlar: Montaj kiti