Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vantuz için tutucu
Bağlantı 1 | Bilyalı kafa 32 mm |
Şekil | entegre nozul |
Vantuz bağlantısı | NPT3/8-M |
Vakum bağlantısı | G1/8"-F |
Ekle. fonksiyon | Aktif üfleme |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 31 mm |
B1 | 80,40 mm |
B2 | 32 mm |
D | 32 mm |
G2 | NPT3/8-M |
G3 | G1/8"-F |
G4 | G1/8"-F |
H | 24,50 mm |
H1 | 58,50 mm |
L | 45,50 mm |
L1 | 90,60 mm |
L2 | 67 mm |
L3 | 15 mm |
LG2 | 15 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 249 g |
Ürün ailesi | HT-SG-I |
Sipariş Bilgileri: HT-SG A5 I 10 31 NPT3/8-AG AB VS
HT-SG I vantuz tutucuları bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.
Mevcut aksesuarlar: geçmeli bağlantı parçaları STV-GE