Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vantuz için tutucu
Bağlantı 1 | Bilyalı kafa 28,5 mm |
Şekil | entegre nozul |
Vantuz bağlantısı | NPT3/8-M |
Ekle. fonksiyon | Atmosferik havalandırma |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 31 mm |
B1 | 80,40 mm |
B2 | 32 mm |
D | 28,50 mm |
G2 | NPT3/8-M |
G4 | G1/8"-F |
H | 24,50 mm |
H1 | 56,80 mm |
L | 45,50 mm |
L1 | 90,05 mm |
L2 | 67 mm |
L3 | 13 mm |
LG2 | 15 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 225,50 g |
Ürün ailesi | HT-SG-I |
Sipariş Bilgileri: HT-SG A3 I 10 31 NPT3/8-AG AV VS
HT-SG I vantuz tutucuları bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.
Mevcut aksesuarlar: geçmeli bağlantı parçaları STV-GE