Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vantuzların/yaylı bağlantıların kare borulara esnek montajı için tutucu.
Bağlantı 1 | 60x60 |
Vantuz bağlantısı, yaylı piston | Contour D30-G1/2 |
Şekil | açılı |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 53 mm |
d | 31 mm |
H | 60 mm |
H1 | 115 mm |
L | 134 mm |
L1 | 32 mm |
s | 7 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 533 g |
Ürün ailesi | HTR-STS |
Sipariş Bilgileri: HTR-STS 60x60 D30 WI
Kare borular için tutucu HTR-STS bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.
Mevcut aksesuarlar: omuzlu rondela ve rondela