Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Yaylı bağlantıların sürekli ayarlama için tutucu
Çapraz travers bağlantısı | Bilyalı kafa 28,5 mm |
Konu G1 | M18x1.5-IG |
İnşaat kullanımı | Yaylı piston |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 15 mm |
D | 28,50 mm |
D1 | 44,50 mm |
G1 | M18x1.5-M |
L | 58,30 mm |
L1 | 71,50 mm |
L2 | 26,40 mm |
L3 | 19 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 78,40 g |
Sipariş Bilgileri: HTR-FST A3 FSTI