Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty
Vantuz bağlantısı | G1/2"-M |
Vakum bağlantısı | G3/8"-F |
Yay stroku Z | 25 mm |
Şekil montaj elemanları | dönme önleyici korumalı |
Öznitelik | Değer |
---|---|
G1 | G3/8"-F |
G2 | G1/2"-M |
G3 | M30x1.5-M |
H | 146,50 mm |
H2 | 40,30 mm |
LG1 | 12 mm |
LG2 | 10,50 mm |
LG3 | 53 mm |
SW1 | 36 mm |
SW2 | 24 mm |
SW3 | 24 mm |
Z (Strok) | 25 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Yay oranı | 3,83 N/mm |
Yay ön gerilimi | 25,65 N |
Yay kuvveti, merkez | 73,50 N |
Dikey yük | 4900 N |
Yatay yük | 1870 N |
Ağırlık | 495 g |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 80 °C |
Ürün ailesi | FSTA-HD |
Sipariş Bilgileri: FSTA-HD G1/2-AG 25 VG
Yaylı piston FSTA-HD bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.