Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Dahili sönümleme yaylı ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı
Vakum bağlantısı | Hortum 6/4 |
Şekil | Eksenel vakum kılavuzu |
Yay stroku Z | 10 mm |
Şekil montaj elemanları | rotasyon kilidi/izolasyon |
Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 2 mm |
dn | 2 mm |
D1 | 6 mm |
G3 | M10x1-M |
H | 59,70 mm |
H2 | 20 mm |
LG3 | 26 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 8 mm |
Z (Strok) | 10 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Şekil montaj elemanları | rotasyon kilidi/izolasyon |
Yay oranı | 0,05 N/mm |
Yay ön gerilimi | 0,50 N |
Yay kuvveti, merkez | 0,75 N |
Dikey yük | 15 N |
Yatay yük | 10 N |
Ağırlık | 14,50 g |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 80 °C |
Ürün ailesi | FSTIm |
Sipariş Bilgileri: FSTIm N004 6/4 A 10 VG-IN
Yaylı piston FSTIm monte edilmiş olarak teslim edilir.
Mevcut aksesuarlar: vakum hortumu, hortum kovanı