Çalışan bir vakum sistemi kurmak için gereken tüm hortumlar ve bağlantılar burada mevcuttur. Bunlar arasında B. Vakum hortumları, geçmeli rakorlar, sızdırmazlık halkaları ve hortum kelepçeleri.

Vakum / Basınçlı Hava Hortumları VSL
Vakum / Basınçlı Hava Hortumları VSL
  • 4/2'den 87/75'e kadar dış/iç çaplar
  • Malzeme: PA, PE, PU, PVC
×
Vakum / Basınçlı Hava Hortumları VSL
PA, PE, PU veya PVC'den yapılmış, isteğe bağlı olarak sert PVC spiraller, tel spiraller veya kumaş astar ile güçlendirilmiş vakum / basınçlı hava hortumu.
Hortum Kelepçeleri SSB / SSD
Hortum Kelepçeleri SSB / SSD
  • Çap 10 ila 90 mm arasında sıkıştırma aralığı
×
Hortum Kelepçeleri SSB / SSD
Düz veya tel takviyeli hortum hatlarını hortum nozullarına sabitlemek için sabit dişli mili olan hortum kelepçeleri.
Otomatik bağlantı rakorları
Otomatik bağlantı rakorları
  • Bağlantı dişi M5 - G1/2";Screw in Push Fittings"
  • Malzeme: nikel kaplı pirinç
×
Otomatik bağlantı rakorları
Hortumların hızlı ve aletsiz bağlantısı için otomatik bağlantı rakorları
Bağlantılar için Aksesuarlar
Bağlantılar için Aksesuarlar
  • Bağlantı dişi M5 - G1-1/2";Accessories for Screw Unions"
  • Malzeme: nikel kaplı pirinç
×
Bağlantılar için Aksesuarlar
Dişli delikleri kapatmak, küçültmek, büyütmek ve uzatmak için vidalı rakorlar için aksesuarlar.
Rotary Birlikleri DEF
Rotary Birlikleri DEF
  • Dönüş hızı: 21 ila 3.500/dak
×
Rotary Birlikleri DEF
Hortum hatlarını bağlamak için yüksek mukavemetli alüminyum veya çelik döner rakorlar.
Sızdırmazlık Halkaları DR
Sızdırmazlık Halkaları DR
  • İç çaplar: 3,5 ila 48 mm
  • Malzeme PA
×
Sızdırmazlık Halkaları DR
Bağlantı nipellerinin ve diğer bağlantı elemanlarının sızdırmazlığı için sızdırmazlık halkaları.