Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Hortum manşonu
Konu G1 | G3/4"-M |
Hortum çapı (rec.) d | 25 mm |
Malzeme | Pirinç |
Yüzey | nikel kaplama |
Uzunluk L | 8,5 mm |
Nominal çap dn | 18,5 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
dn | 18,50 mm |
D | 25 mm |
G1 | G3/4"-M |
L | 8,50 mm |
L1 | 60 mm |
LG1 | 16 mm |
SW1 | 32 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Malzeme | Pirinç |
Ağırlık | 146,90 g |
Sipariş Bilgileri: ST G3/4-AG 25 MS-V
Vidalı bağlantı parçaları için aksesuarlar istenen tasarımda tedarik edilir.