Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Hortum manşonu
Konu G1 | G1"-M |
Hortum çapı (rec.) d | 25 mm |
Malzeme | Pirinç |
Yüzey | nikel kaplama |
Uzunluk L | 10,1 mm |
Nominal çap dn | 22 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
dn | 22 mm |
D | 25 mm |
G1 | G1"-M |
L | 10,10 mm |
L1 | 62 mm |
LG1 | 15,80 mm |
SW1 | 36 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Malzeme | Pirinç |
Ağırlık | 159 g |
Sipariş Bilgileri: ST G1-AG 25 MS-V
Vidalı bağlantı parçaları için aksesuarlar istenen tasarımda tedarik edilir.