Hortum manşonu
Öznitelik | Değer |
---|---|
dn | 26 mm |
D | 32 mm |
G1 | G1"-M |
L | 10,50 mm |
L1 | 62 mm |
LG1 | 16 mm |
SW1 | 36 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Malzeme | Pirinç |
Ağırlık | 176 g |
Sipariş Bilgileri: ST G1-AG 32 MS-V
Vidalı bağlantı parçaları için aksesuarlar istenen tasarımda tedarik edilir.