Otomatik bağlantı rakoru, döner ve kilitlenebilir
Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 4 mm |
G1 | G1/4"-M |
dn | 7,20 mm |
D1 | 8,50 mm |
H | 9,80 mm |
H1 | 23,90 mm |
L | 19,50 mm |
L1 | 29,40 mm |
LG1 | 6,70 mm |
SW1 | 17 mm |
SW3 | 20 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Hortum tipi | Hortum D = 4 d = 2 |
Hortum tipi | 4-2 |
Malzeme | Nikel kaplama |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) | -0,95 ... 15,00 bar |
Çalışma sıcaklığı | -10 ... 70 °C |
Ağırlık | 54 g |
Ürün ailesi | STV |
Sipariş Bilgileri: STV-WF G1/4-AG 4
Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.